MSTB 2,5/ 2-ST BK BDWH:UNI - 1715265

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 2, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715265
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626399362
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,444 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra