Conector enchufable para placa de circ. impreso - DMC 1,5/14-G1F-3,5-LRP26AUTHRR - 1715229

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 14, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715229
Unidad de embalaje 180 pcs
Clave de venta AAAEFB -
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4055626517834
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra