Conector enchufable para placa de circ. impreso - TPC 16/ 3-ST-10,16 - 1715183

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715183
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta AABECA -
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Página del catálogo Página 556 (C_1_2013)
EAN 4046356102957
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 72,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!