Conector enchufable para placa de circ. impreso - TFKC 2,5 HC/ 7-ST-5,08BKLCBUBD - 1715181

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715181
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABABA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626437477
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,972 g
Número de tarifa arancelaria 85366990