Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTF 0,3/ 4-WB-10-H PC1234L150 - 1714995

Conectores para placa de circuito impreso confeccionados, 4-polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rápida sin herramientas para placas de circuito impreso flexibles
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • Contacto seguro de placas de circuito impreso flexibles mediante un mandril de fijación
  • Versión y comprobación de conformidad con IEC 60838-2-2
  • La homologación según UL 1977 demuestra la seguridad eléctrica para el uso en el mercado norteamericano

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714995
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta AACNAA -
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
EAN 4055626380827
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,100 g
Número de tarifa arancelaria 85444290