Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTF 0,3/ 4-BB-8-H RZB - 1714990

Conector para placa circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 24 V, número de polos: 4, paso: 1,9 mm, color: blanco, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa, Para placas de circuito impreso flexibles con un ancho de 8 mm y un espesor de placa de circuito impreso admisible en el rango de contactos de 0,15 mm ... 0,3 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rápida sin herramientas para placas de circuito impreso flexibles
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • Contacto seguro de placas de circuito impreso flexibles mediante un mandril de fijación
  • Versión y comprobación de conformidad con IEC 60838-2-2
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714990
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AACNAA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626385181
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,500 g
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar