Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5/ 2-9,5 - 1714971

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 9,52 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714971
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABBAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 443 (C_1_2013)
EAN 4017918024116
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,921 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra