Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 BUGY - 1714850

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector directo para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714850
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFMA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356099639
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,656 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen GR (Grecia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra