Carcasa pasamuros - MC 1,5/ 5-G-3,5 BU PA1,2,4,5 - 1714406
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, Sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 5, paso: 3,5 mm, color: azul, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,4 mm
"$pageName" en