Borne para placa de circuito impreso - SPTAF 1/ 4-3,5-IL MCOG/GY - 1714211

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, Sección nominal: 1,5 mm², paso: 3,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor, Disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1714211
Unidad de embalaje 110 pcs
Clave de venta AAABBA -
Cantidad de pedido mínima 110 pcs
EAN 4055626347820
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,190 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar