Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 5-5,0-H BK PA1,3,5 SL - 1713964
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, Sección nominal: 1,5 mm², paso: 5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm
"$pageName" en