Borne para placa de circuito impreso - SPT 5/ 3-H-7,5-ZF BK - 1713292

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, paso: 7,5 mm, número de polos: 3, color: negro, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 4,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713292
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626311210
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,156 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen BG (Bulgaria)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar