Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 BD:-X25 - 1711587
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, Sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 2, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño
"$pageName" en