Conector enchufable para placa de circ. impreso - IMC 1,5/ 5-G-3,81 AU - 1711530

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, Sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 5, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola, longitud del pin [P]: 3,4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711530
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAECA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356080118
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,903 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar