Conector para placa de circuito impreso - PT 1,5/10-PH-5,0 CLIPBKBD:V001 - 1711046

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, Sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 10, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Encajable en carcasa para equipos mediante geometría CLIP
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711046
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AACFBA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626231808
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,825 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar