Conector enchufable para placa de circ. impreso - QC 0,5/ 2-ST-3,81 VPE500 - 1710735
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 200 V, Sección nominal: 0,5 mm², número de polos: 2, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, color: verde, superficie contactos: Estaño
"$pageName" en