Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBTP 2,5/ 2-ST CP1,2BDL3SO - 1710712

La figura muestra una variante de 4 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, Sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710712
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626171166
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,978 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar