MSTBV 2,5/ 9-G YE - 1710367

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 9, paso: 5 mm, color: amarillo, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710367
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AAAFEA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626152080
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,139 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra