Borne para placa de circuito impreso - FRONT 2,5-H/SA 5/ 6 5RZ - 1710193
Ninguna imagen disponible
Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
"$pageName" en