Conector enchufable para placa de circ. impreso - TFKC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:1-2 - 1710149

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710149
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626133652
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,610 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra