Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4/ 5-ST-7,62 BD:L1-L2C - 1710121

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 20 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 5, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710121
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABBCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626132556
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,295 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra