Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/13-ST-3,81 BDNZ BCU-X9 - 1710117

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 13, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710117
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356076159
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,303 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra