Borne para placa de circuito impreso - MKKDSN 1,5/ 3-5,08 TS BD:-RC - 1710077

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, paso: 5,08 mm, número de polos: 3, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710077
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AAABEA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626151755
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,350 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar