Carcasa pasamuros - GMSTB 2,5/10-G-7,62 BK AU - 1710029
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, Sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 10, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm
"$pageName" en