Regleta de base - GMVSTBW 2,5/ 6-ST-7,62 BK AU - 1710025

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 6, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710025
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626139609
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,040 g