Borne para placa de circuito impreso - MKDSV 5/ 2-7,62 BK - 1710017

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Las espigas de protección contra torsión apoyan el posicionamiento en la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710017
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABBAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626128450
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,930 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar