Conector enchufable para placa de circ. impreso - GIC 2,5/ 4-ST-7,62 BDS:1-4KL1 - 1709981

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709981
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
EAN 4055626126609
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,187 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra