Conector enchufable para placa de circ. impreso - GIC 2,5/ 5-ST-7,62BDS:5-1SO - 1709980

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709980
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
EAN 4055626126616
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,040 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra