Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 CP SET - 1709977

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709977
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta AAAFAA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626165387
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 102,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra