Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 35 HC/ 3-STF-15,00 BD:1-3 - 1709944

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 15 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709944
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta AABGCA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626124285
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 103,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra