Carcasa pasamuros - MSTBA 2,5/12-G-5,08 (1-6,8-12) - 1709911

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, Sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 12, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709911
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFDA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356074865
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,769 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar