Borne para placa de circuito impreso - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 7 - 1709899

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 7,62 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Manejable sin herramientas mediante palanca de accionamiento remota de color
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709899
Unidad de embalaje 25 pcs
Clave de venta AAABFA -
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4055626126227
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,364 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen GR (Grecia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar