SMSTB 2,5/ 8-ST-5,08BD2:IN7 SO - 1709848

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • La conexión de conductores inclinada permite el manejo y la conexión de conductores desde una dirección
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709848
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFCA -
EAN 4055626120911
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,320 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra