Regleta de base - MSTBVA 2,5 HC/ 3-G-5,08 PA1,3 - 1709834

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709834
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABAAA -
EAN 4055626299495
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra