Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 2-ST-5,08GYBD2T1SO - 1709803

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709803
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626204864
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,610 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra