Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMC 1,5/ 3-ST-3,5 GYWH - 1709737

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, Sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 3, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: blanco grisáceo, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709737
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEAB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626113371
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,967 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar