PLH 16/ 7-15 MIX BK/GN/BK - 1709692

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 15 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709692
Unidad de embalaje 25 pcs
Clave de venta AABEAA -
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4055626083308
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 58,634 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen SK (Eslovaquia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra