Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ2024 - 1709665

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Color: gris azulado, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709665
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356074049
Número de tarifa arancelaria 85366990

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar