Regleta de base - EMSTBVA 2,5/ 2-G-10,16-LR EX B - 1709546

La figura muestra el artículo estándar

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, corriente nominal (Ex): 12 A, tensión nominal (Ex): 440 V, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de encaje a presión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709546
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFEC -
EAN 4055626075211
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,763 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar