Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTSM 0,5/ 2-PI-2,5 WH - 1709450

La figura muestra una variante de 3 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, Sección nominal: 0,5 mm², número de polos: 2, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: blanco, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Modelo blanco: color estable al soldar y durante la aplicación
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Alta capacidad de corriente de 6 A con dimensiones muy pequeñas
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709450
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AACGAA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626130354
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,606 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra