Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 8-STEH BD:1703 - 1709445

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709445
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356072724
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,008 g