Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTSM 0,5/ 2-PL-2,5 BK - 1709442

La figura muestra una variante de 3 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 2, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Alta capacidad de corriente de 6 A con dimensiones muy pequeñas
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709442
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AACGAA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626130811
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,606 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!