Parte enchufable - PTSM 0,5/ 5-PI-2,5 BK - 1709438

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 5, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709438
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AACGAA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626130484
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,606 g

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar