Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 THTP26R44L - 1709417

La figura muestra una variante de 5 polos

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709417
Unidad de embalaje 330 pcs
Clave de venta AAAFDB -
Cantidad de pedido mínima 330 pcs
EAN 4055626065700
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,700 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar