Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 5/ 4-STGF-SH-7,62 - 1709377

La figura muestra una variante de 4 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Apoyo de pantalla para mantener los requisitos EMC así como compensación de tracción opcional
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709377
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 529 (C_1_2013)
EAN 4046356075923
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,327 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Solicite aquí su muestra personal

Servicio de muestra