ZEC 1,5/ 2-LPV-7,5 C2,CI1 - 1709253

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa circuito impreso, corriente nominal: 10 A, número de polos: 2, paso: 7,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión de los componentes
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709253
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFNA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626056517
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,164 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra