Borne para placa de circuito impreso - PTSH 1,5/ 3-5,08-H AP TRB - 1709234

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 9 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro. Para aplicaciones especiales, según la categoría de sobretensión IV y el grado de suciedad 3, también es posible una tensión asignada de aislamiento de 250 V con una tensión transitoria de dimensionamiento de 1 kV.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709234
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AACBCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626126081
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,300 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar