Borne para placa de circuito impreso - PTE 1,5/ 2-7,5 EU - 1709231

Borne para placa de circuito impreso, paso: 7,5 mm, número de polos: 2, color: negro, Longitud del pin [P]: 3 mm. Para aplicaciones especiales, según la categoría de sobretensión IV y el grado de suciedad 3, también es posible una tensión asignada de aislamiento de 250 V con una tensión transitoria de dimensionamiento de 1 kV.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709231
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AACADA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626053318
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,157 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen CN (China)