FKC/GFKC-SET STECKERSET - 1709220

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 0, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709220
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626055411
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 231,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra