Borne para placa de circuito impreso - GKDS-EX - 1709203

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos! Cada grupo de bornes tiene que equiparse con una placa de brida GRZ 2,5V-EX (1706112) a ambos lados. Para alineaciones superiores a 10 bornes tiene que colocarse una placa de brida adicional para cada grupo adicional de 10 bornes. En el caso de utilizar una pieza aumentadora de paso GRZ 2,5-EX (1724628) la tensión máx. de trabajo aumenta a 420 V.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex e" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709203
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAACAA -
Página del catálogo Página 106 (CC_2007)
EAN 4017918023638
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,317 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!